Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7005504 / Элемент вертикального регулируемого угла 85 FS

Регулируемый угол 90°, вертикальный 85 FS

Артикул, номер 7006500 | EAN 4012196218356

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.

Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 3 in
Высота 85 mm
Размер R 400 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBV 810 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006462
1 Штук
RGBV 820 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006489
1 Штук
RGBV 830 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006500
1 Штук
RGBV 840 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006527
1 Штук
RGBV 850 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006543
1 Штук
RGBV 860 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006578
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBV 830 FS / 7006500 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBV 830 FS / 7006500 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RGBV 830 FS / 7006500 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBV 830 FS / 7006500 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта RGBV 830 FS / 7006500, 68.09 kB, jpg

RGBV 830 FS / 7006500
Загрузить