Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7076509 / Элемент вертикального регулируемого угла 85 FT

Регулируемый угол 90°, вертикальный, 85 FT

Артикул, номер 7080506 | EAN 4012196229994

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.

Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 3 in
Высота 85 mm
Размер R 400 mm
Ширина 20 in
Ширина 500 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBV 810 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7080107
1 Штук
RGBV 820 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7080204
1 Штук
RGBV 830 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7080301
1 Штук
RGBV 840 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7080409
1 Штук
RGBV 850 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7080506
1 Штук
RGBV 860 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7080603
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBV 850 FT / 7080506 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBV 850 FT / 7080506 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RGBV 850 FT / 7080506 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBV 850 FT / 7080506 , 0.12MB , pdf

RGBV 850 FT / 7080506
Загрузить