Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7076207 / Элемент вертикального регулируемого угла 85 FT

Регулируемый угол 90°, вертикальный, 85 FT

Артикул, номер 7080204 | EAN 4012196229819

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.

Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 3 in
Высота 85 mm
Размер R 400 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBV 810 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7080107
1 Штук
RGBV 820 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7080204
1 Штук
RGBV 830 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7080301
1 Штук
RGBV 840 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7080409
1 Штук
RGBV 850 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7080506
1 Штук
RGBV 860 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7080603
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBV 820 FT / 7080204 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBV 820 FT / 7080204 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RGBV 820 FT / 7080204 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBV 820 FT / 7080204 , 0.12MB , pdf

RGBV 820 FT / 7080204
Загрузить