Регулируемый угол 90°, вертикальный FT

Артикул, номер 7079303 | EAN 4012196229512

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° , для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер R 400 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,1608 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,1608 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBV 610 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7079109
1 Штук
RGBV 615 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7079141
1 Штук
RGBV 620 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7079206
1 Штук
RGBV 630 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7079303
1 Штук
RGBV 640 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7079400
1 Штук
RGBV 650 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7079508
1 Штук
RGBV 660 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7079605
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBV 630 FT / 7079303 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBV 630 FT / 7079303 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RGBV 630 FT / 7079303 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RGBV 630 FT / 7079303 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBV 630 FT / 7079303 , 0.12MB , pdf

RGBV 630 FT / 7079303
Загрузить