- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальный регулируемый угол 90° , для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Модель Регулируемый угол_в сборе Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 60x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер R 400 mm Ширина 16 in Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 10,0963 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,0963 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RGBV 640 FT / 7079400 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RGBV 640 FT / 7079400 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RGBV 640 FT / 7079400 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RGBV 640 FT / 7079400 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RGBV 640 FT / 7079400 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский