- Описание продукта
-
Описание продуктаРейка с монтажными крючками для настенного крепления G-образного проволочного лотка.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для форм профиля U-образная форма Размер 110x25x15 Серия продукции Серия G-GRM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма профиля U-образная форма Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Длина 110 mm Ширина 25 mm Ширина 0,98 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4302 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4302 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация G-GRM-R150 A2 / 6005645 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС G-GRM-R150 A2 / 6005645 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия G-GRM-R150 A2 / 6005645 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия G-GRM-R150 A2 / 6005645 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский