Рейка с крючками для G-образного проволочного лотка A2

Артикул, номер 6005637 | EAN 4012195815853

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Рейка с монтажными крючками для настенного крепления G-образного проволочного лотка.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для форм профиля U-образная форма
Размер 55x25x15
Серия продукции Серия G-GRM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма профиля U-образная форма
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Длина 55 mm
Ширина 25 mm
Ширина 0,98 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2053 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2053 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
G-GRM-R50 A2 50 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6005635
25 Штук
G-GRM-R75 A2 55 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6005637
25 Штук
G-GRM-R125 A2 105 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6005642
25 Штук
G-GRM-R150 A2 110 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6005645
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация G-GRM-R75 A2 / 6005637 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС G-GRM-R75 A2 / 6005637 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия G-GRM-R75 A2 / 6005637 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия G-GRM-R75 A2 / 6005637 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

G-GRM-R75 A2 / 6005637
Загрузить