Кабеленесущие системы
Кабельные лотки лестничного типа
Аксессуары для кабельных лотков лестничного типа
Донные вставки
Донные вставки
Фильтр
Ширина
200 mm (4)
300 mm (4)
400 mm (4)
500 mm (4)
600 mm (4)
Поверхность
Горячее цинкование методом погружения (5)
Конвейерное цинкование методом двойного погружения (5)
без обработки, дообработанный (5)
оцинкован конвейерным методом (5)
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (5)
Сталь (15)
4 товар (20 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
5 Варианты
Донная вставка
К продукту
5 Варианты
Донная вставка FT
К продукту
5 Варианты
Донная вставка DD
К продукту
5 Варианты
Донная вставка A2
К продукту