Кабеленесущие системы
Кабельные лотки лестничного типа
Аксессуары для кабельных лотков лестничного типа
Ответвительная пластина
Ответвительная пластина
Фильтр
Ширина
200 mm (4)
300 mm (4)
400 mm (4)
500 mm (4)
600 mm (3)
Поверхность
Горячее цинкование методом погружения (10)
Конвейерное цинкование методом двойного погружения (4)
без обработки, дообработанный (5)
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (5)
Сталь (14)
Толщина листа
1 mm (5)
1,5 mm (9)
4 товар (19 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
5 Варианты
Опорная пластина FT
К продукту
5 Варианты
Опорная пластина А2
К продукту
5 Варианты
Опорная пластина
К продукту
4 Варианты
Опорная пластина DD
К продукту