Крепежный материал
Крепеж
Болты
Шурупы
Шурупы
Фильтр
Длина
15 mm (8)
20 mm (8)
25 mm (12)
30 mm (21)
35 mm (12)
40 mm (26)
45 mm (12)
50 mm (21)
60 mm (11)
70 mm (3)
80 mm (6)
100 mm (4)
120 mm (2)
140 mm (1)
Форма головки
Полукруглая головка (48)
Потайная головка (75)
Тарельчатая головка (8)
Шестигранник (гексагональный) (16)
Поверхность
без обработки, дообработанный (29)
гальванически оцинкованный (118)
Диаметр головки
5,6 mm (7)
6,5 mm (27)
7 mm (4)
7,5 mm (24)
8 mm (8)
8,2 mm (11)
8,3 mm (5)
9 mm (6)
9,2 mm (9)
9,5 mm (7)
10 mm (5)
11 mm (3)
12 mm (7)
14 mm (4)
22,5 mm (4)
Материал
Нержавеющая сталь (29)
Сталь (118)
Двойной
да (34)
нет (37)
Размер под ключ
10 (4)
13 (6)
17 (4)
19 (2)
9 товар (147 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
16 Варианты
Шуруп с шестигранной головкой DIN 571
К продукту
26 Варианты
Винт Sprint, со шлицем Torx
К продукту
33 Варианты
Винт Sprint, с крестообразным шлицем
К продукту
27 Варианты
Винт Sprint, со шлицем Torx
К продукту
8 Варианты
Винт Sprint, с крестообразным шлицем
К продукту
14 Варианты
Болт со сшлицем Torx, нержавеющая сталь
К продукту
15 Варианты
Болт со сшлицем Torx и потайной головкой, нержавеющая сталь
К продукту
4 Варианты
Винт с плоской головкой HT 6
К продукту
4 Варианты
Винт с плоской головкой HT 10
К продукту