Винт с плоской головкой HT 6

Артикул, номер 3498130 | EAN 4012196563920

6 mm
Описание продукта
Описание продукта
Саморез для огнестойкого крепления кабельных устройств для сохранения функциональности по стандарту DIN 4102, часть 12, на элементах несущих деревянных конструкций. Благодаря форме головки возможна установка без дополнительной подкладной шайбы.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Torx
Двойной нет
Диаметр головки 14 mm
Диаметр стержня 4,5 mm
Закаленная поверхность да
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 6x60
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Тарельчатая головка
Цвет цинковый

Размеры

Длина 60 mm
Размер D 6 mm
Размер L 60 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Размер D Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HT 6x60 TD 60 mm 6 mm 3498130
200 Штук
HT 6x80 TD 80 mm 6 mm 3498132
100 Штук
HT 6x100 TD 100 mm 6 mm 3498134
100 Штук
HT 6x120 TD 120 mm 6 mm 3498136
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HT 6x60 TD / 3498130 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС HT 6x60 TD / 3498130 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия HT 6x60 TD / 3498130 , 0.13MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия HT 6x60 TD / 3498130 , 0.13MB , pdf

HT 6x60 TD / 3498130
Загрузить