Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7408956 / Ревизионная кассетная рамка RKN из латуни
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного
люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит толь-
ко для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола макс. 155 mm Высота пола мин. 105 mm Диапазон регулирования макс. 155 mm Диапазон регулирования мин. 105 mm Длина 199 mm Длина, монтажный размер 201 mm Исполнение квадратные Количество монтажных коробок 2 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Коэффициент прочности IK10 Материал латунный Монтажная глубина 105 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Номинальный размер монтажных элементов 4 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 200x200mm Размер h 105 mm Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00 Тип монтажной системы UT3 Толщины напольного покрытия 25 mm Уборка пола влажный Ширина 199 mm Ширина, монтажный размер 201 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKN2 4 MS 25 / 7409004 , 0.24MB , pdfПаспорт безопасности RKN2 4 MS 25 / 7409004 , 0.05MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Регулируемая опора RKNEV2
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм