Ревизионная кассетная рамка RKN из нержавеющей стали

Артикул, номер 7408970 | EAN 4012197278151

9
Без кабельного вывода
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемые по высоте квадратные кассетные рамки предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень с полом в двойных и фальшполах, а также во всех видах систем скрытой установки в стяжке. В зависимости от исполнения они подходят для установки в полах с сухим или влажным типом уборки. Благодаря регулируемым по высоте опорам верхнюю кромку кассетной рамки можно точно выровнять по поверхности напольного покрытия. При монтаже в кабельном канале в нем должно быть соответствующее монтажное отверстие. Для монтажного основания необходима крышка с соответствующим монтажным отверстием. Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 4 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки. В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.

Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного
люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит толь-
ко для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс защиты IP 55
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Вырез в полу/монтажное отверстие 244x244
Высота пола макс. 150 mm
Высота пола мин. 105 mm
Диапазон регулирования макс. 150 mm
Диапазон регулирования мин. 105 mm
Длина, монтажный размер 244 mm
Исполнение квадратные
Количество монтажных коробок 3 x UT4
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь
Монтажная глубина 105 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов 9
Нормы EN 50085-2-2
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 243x243x100
Серия продукции RKN
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP55
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 244 mm

Размеры

Высота 105 mm
Длина 243 mm
Размер h 105 mm
Ширина 243 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,3725 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,3725 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Размер h Конструкция кабельного вывода Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKN3 9 VS 20 105 mm 105 mm 150 mm 20 mm 9 Без кабельного вывода 7408970
1 Штук
RKN3 9 VS 25 110 mm 110 mm 155 mm 25 mm 9 Без кабельного вывода 7408974
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Звукоизоляционная накладка Звукоизоляционная накладка SRS 4 7405798
4 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9 DUG 350-3 9 7400513
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKN3 9 VS 20 / 7408970 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKN3 9 VS 20 / 7408970 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKN3 9 VS 20 / 7408970 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKN3 9 VS 20 / 7408970 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.