Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7408974 / Ревизионная кассетная рамка RKN из нержавеющей стали

Ревизионная кассетная рамка RKN из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409046 | EAN 4012195867821

9
Без кабельного вывода
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера 9 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного
люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит толь-
ко для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 105 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 105 mm
Длина, монтажный размер 244 mm
Исполнение квадратные
Количество монтажных коробок 3
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 105 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов 9
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 243x243mm
Серия продукции RKN
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 244 mm

Размеры

Длина 243 mm
Размер h 105 mm
Ширина 243 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Размер h Конструкция кабельного вывода Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKN2 9 VS 20 100 mm 150 mm 20 mm 9 Без кабельного вывода 7409044
1 Штук
RKN2 9 VS 25 105 mm 155 mm 25 mm 9 Без кабельного вывода 7409046
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKN2 9 VS 25 / 7409046 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKN2 9 VS 25 / 7409046 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKN2 9 VS 25 / 7409046 , 0.14MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKN2 9 VS 25 / 7409046 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKN2 9 VS 25 / 7409046 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.