Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемые по высоте отсоединяемые кассетные рамки квадратной формы предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень с полом в монтажных основаниях UGD-3. В зависимости от исполнения они могут устанавливаться в полах с сухим или влажным уборки. Кассетная рамка опирается на крепежные уголки, закрепленные в верхней части монтажного основания. С их помощью кассетную рамку можно выровнять по поверхности напольного покрытия. Кроме того, благодаря крепежным уголкам кассетная рамка может отсоединяться от несущего перекрытия. Для монтажного основания необходима крышка с соответствующим монтажным отверстием. Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 4 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки. В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.
Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка, глухая, 3-х секционная. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
Height-adjustable cassette with blanking cover. The scope of delivery contains an aluminium screed protection cover (grindable), a suitable mounting lid to fix the cassette lined body and an ISO apron for decoupling from the underfloor connection socket.
-
- Технические данные
-
Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 33,9335 kg CO₂e Declared Unit (LCA) Шт. Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота 81 mm Высота пола макс. 442 mm Высота пола мин. 136 mm Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Диапазон регулирования макс. 110 mm Диапазон регулирования мин. 69 mm Длина 243 mm Исполнение квадратные Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Коэффициент прочности IK10 Материал латунный Монтажная глубина 136 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Номинальный размер монтажных элементов 9 Нормы EN 50085-2-2 Отсоединяемая крышка да Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Размер 243x243x83 Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP55 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00 Тип монтажной системы UT4 Толщины напольного покрытия 25 mm Толщины стяжки макс. 110 mm Толщины стяжки мин. 69 mm Уборка пола влажный Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 33,9335 кг CO2e / 1 Шт. Ширина 243 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TRKN 9 MS 250 / 7409611 , 0.26MB , pdfПаспорт безопасности TRKN 9 MS 250 / 7409611 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС TRKN 9 MS 250 / 7409611 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия TRKN 9 MS 250 / 7409611 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TRKN 9 MS 250 / 7409611 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking, underfloor, flushfloor or on-floor , 0.35MB , pdfИнструкции по монтажу Terrazzo cassette (Rectangular) , 3.01MB , pdf