- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемые по высоте отсоединяемые кассетные рамки круглой формы предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень с полом в монтажных основаниях UGD-3. В зависимости от исполнения они могут устанавливаться в полах с сухим или влажным типом уборки. Кассетная рамка опирается на крепежные уголки, закрепленные в верхней части монтажного основания. С их помощью кассетную рамку можно выровнять по поверхности напольного покрытия. Кроме того, багодаря крепежным уголкам кассетная рамка отсоединяется несущего перекрытия. Для монтажного основания необходима крышка с соответствующим монтажным отверстием. Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 4 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки. В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.
Height-adjustable cassette with blanking cover. The delivery includes a screed protection lid made from aluminium (can be sanded), a matching mounting lid for fixing the cassette tube body and an ISO apron for the decoupling of the underfloor connection socket.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола мин. 140 mm Диапазон регулирования макс. 113 mm Диапазон регулирования мин. 73 mm Исполнение круглой формы Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 140 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Номинальный размер монтажных элементов R9 Нормы EN 50085-2-2 Отсоединяемая крышка да Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Размер Ø304x85 Серия продукции Terrazzo Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00 Тип монтажной системы UT4 Толщины напольного покрытия 25 mm Уборка пола влажный - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TRKRN 9 VS 250 / 7409495 , 0.25MB , pdfREACH Декларация соответствия TRKRN 9 VS 250 / 7409495 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия TRKRN 9 VS 250 / 7409495 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking, underfloor, flushfloor or on-floor , 0.35MB , pdfИнструкции по монтажу Кассеты для бесшовных полов , 2.39MB , pdfИнструкции по монтажу Terrazzo cassette, round , 3.55MB , pdf
Казахстан - Русский