Ревизионная кассетная рамка RKNUZD3 из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409650 | EAN 4012197439415

140 mm
25 mm
R9
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемые по высоте отсоединяемые кассетные рамки круглой формы предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень с полом в монтажных основаниях UGD-3. В зависимости от исполнения они могут устанавливаться в полах с сухим или влажным типом уборки. Кассетная рамка опирается на крепежные уголки, закрепленные в верхней части монтажного основания. С их помощью кассетную рамку можно выровнять по поверхности напольного покрытия. Кроме того, багодаря крепежным уголкам кассетная рамка отсоединяется несущего перекрытия. Для монтажного основания необходима крышка с соответствующим монтажным отверстием. Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 4 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки. В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.

Height-adjustable cassette with blanking cover. The delivery includes a screed protection lid made from aluminium (can be sanded), a matching mounting lid for fixing the cassette tube body and an ISO apron for the decoupling of the underfloor connection socket.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 140 mm
Диапазон регулирования макс. 113 mm
Диапазон регулирования мин. 73 mm
Исполнение круглой формы
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 140 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов R9
Нормы EN 50085-2-2
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Размер Ø304x85
Серия продукции Terrazzo
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TRKRN 9 VS 250 140 mm 25 mm R9 7409495
1 Штук
TRKRN 9 VS 350 140 mm 25 mm R9 7409650
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TRKRN 9 VS 350 / 7409650 , 0.26MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия TRKRN 9 VS 350 / 7409650 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TRKRN 9 VS 350 / 7409650 , 0.13MB , pdf

TRKRN 9 VS 350 / 7409650
Загрузить