Ревизионная регулируемая кассетная рамка RKR, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409130 | EAN 4012195868484

105 mm
155 mm
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R9 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка, глухая, 3-х секционная. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
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
Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 105 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 105 mm
Исполнение круглой формы
Количество монтажных коробок 3
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 105 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Монтажный диаметр 305
Номинальный размер монтажных элементов R9
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер Ø305mm
Серия продукции RKR
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Длина 304 mm
Ширина 304 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 17,7825 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,7825 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Высота пола мин. Высота пола макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKRN2 R9 VS20 105 mm 155 mm 20 mm 7409128
1 Штук
RKRN2 R9 VS25 105 mm 155 mm 25 mm 7409130
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Звукоизоляционная накладка Звукоизоляционная накладка SRS 4 7405798
4 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9 DUG 350-3 R9 7400549
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKRN2 R9 VS25 / 7409130 , 0.23MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKRN2 R9 VS25 / 7409130 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKRN2 R9 VS25 / 7409130 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.