- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R7 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка, глухая, 3-х секционная. Могут быть установлены 2 накладки APMT2 и одна APMT5. Можно установить до 10 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (10 модулей серии Modul 45), с помощью 2 коробок UT3 и 1 коробки UT4.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола макс. 155 mm Высота пола мин. 105 mm Диапазон регулирования макс. 155 mm Диапазон регулирования мин. 105 mm Исполнение круглой формы Количество монтажных коробок 3 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 105 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Монтажный диаметр 275 Номинальный размер монтажных элементов R7 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер Ø275mm Серия продукции RKR Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00 Тип монтажной системы UT3 / UT4 Толщины напольного покрытия 25 mm Уборка пола влажный Размеры
Длина 274 mm Ширина 274 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 14,8672 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,8672 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKRN2 R7 VS25 / 7409110 , 0.23MB , pdfПаспорт безопасности RKRN2 R7 VS25 / 7409110 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKRN2 R7 VS25 / 7409110 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKRN2 R7 VS25 / 7409110 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Регулируемая опора RKNEV2
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7