Указание: Этот товар снят с производства.

Ревизионный люк RK, номинальный размер 250-3, из латуни

Артикул, номер 7405844 | EAN 4012195105640

Описание продукта
Описание продукта
Кассетная рамка, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Материал латунный
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Размер 282x282x10
Размер B 288 mm
Размер C 282 mm
Размер h 10 mm
Размер A 324 mm
Толщины напольного покрытия 8 mm
Уборка пола влажный
Все виды

Все виды

Типы Размер h Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK M2 10 10 mm 8 mm 7405844
1 Штук
RK M2 20 20 mm 18 mm 7405852
1 Штук
RK M2 25 25 mm 23 mm 7405856
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK M2 10 / 7405844 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности RK M2 10 / 7405844 , 0.05MB , pdf

REACH Декларация соответствия RK M2 10 / 7405844 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK M2 10 / 7405844 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.