Ревизионный люк RK, номинальный размер 350-3, из нержавещей стали

Артикул, номер 7406028 | EAN 4012195106388

Описание продукта
Описание продукта
Кассетная рамка, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.
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
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Размер 383x383x10
Серия продукции RK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Толщины напольного покрытия 8 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Размер B 388 mm
Размер C 382 mm
Размер h 10 mm
Размер A 424 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 27,5009 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 27,5009 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер h Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK V3 10 10 mm 8 mm 7406028
1 Штук
RK V3 15 15 mm 13 mm 7406032
1 Штук
RK V3 20 20 mm 18 mm 7406036
1 Штук
RK V3 25 25 mm 23 mm 7406040
1 Штук
RK V3 30 30 mm 28 mm 7406044
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK V3 10 / 7406028 , 0.17MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности RK V3 10 / 7406028 , 0.05MB , pdf

REACH Декларация соответствия RK V3 10 / 7406028 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK V3 10 / 7406028 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.