- Описание продукта
-
Описание продуктаКассетная рамка, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Размер 383x383x30 Серия продукции RK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00 Толщины напольного покрытия 28 mm Уборка пола влажный Размеры
Размер B 388 mm Размер C 382 mm Размер h 30 mm Размер A 424 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 31,4698 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 31,4698 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK V3 30 / 7406044 , 0.17MB , pdfПаспорт безопасности RK V3 30 / 7406044 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RK V3 30 / 7406044 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK V3 30 / 7406044 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский