Резьбовая втулка для регулируемой кассетной рамки

Артикул, номер 7406865 | EAN 4012195426295

Описание продукта
Описание продукта
Резьбовые втулки для установки в кассетные рамки.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Высота кассетной рамки 20 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщины напольного покрытия 20 mm

Размеры

Размер L 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1473 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1473 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GH N 20 20 mm 7406865
1 Штук
GH N 25 25 mm 7406866
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GH N 20 / 7406865 , 0.13MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия GH N 20 / 7406865 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GH N 20 / 7406865 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.