- Описание продукта
-
Описание продуктаРезьбовые втулки для установки в кассетные рамки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота кассетной рамки 25 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер L=25,0 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины напольного покрытия 25 mm Размеры
Размер L 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1473 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1473 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GH N 25 / 7406866 , 0.13MB , pdfREACH Декларация соответствия GH N 25 / 7406866 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GH N 25 / 7406866 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский