- Описание продукта
-
Описание продуктаРезьбовые втулки для установки в усиленные кассетные рамки круглой формы.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота кассетной рамки 20 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер L=21 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины напольного покрытия 20 mm Размеры
Размер L 21 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1473 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1473 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GH NR SL20 / 7406870 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия GH NR SL20 / 7406870 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GH NR SL20 / 7406870 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский