Резьбовая втулка для регулируемой усиленной кассетной рамки круглой формы

Артикул, номер 7406871 | EAN 4012195426349

Описание продукта
Описание продукта
Резьбовые втулки для установки в усиленные кассетные рамки круглой формы.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Высота кассетной рамки 25 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Размер L=25,0
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщины напольного покрытия 25 mm

Размеры

Размер L 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1473 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1473 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GH NR SL20 20 mm 7406870
1 Штук
GH NR SL25 25 mm 7406871
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GH NR SL25 / 7406871 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия GH NR SL25 / 7406871 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GH NR SL25 / 7406871 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.