- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежный элемент для треноги isFang на 1 блоке FangFix.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 16 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 270mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 270 mm Размер L 270 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang 3B-G1 / 5408971 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang 3B-G1 / 5408971 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang 3B-G1 / 5408971 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, isFang tripod , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский