- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежный элемент для треноги isFang на 4 камнях FangFix.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 16 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 500mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 500 mm Размер L 500 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang 3B-G4 / 5408905 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang 3B-G4 / 5408905 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang 3B-G4 / 5408905 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, isFang tripod , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский