- Описание продукта
-
Описание продуктаРезиновая подкладка для избежания соскальзывания электромонтажной колонны ISSRM45 на полу и потолке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Резиновая подложка Материал Резина Не содержит галогенов нет Размер 70x60x4 Серия продукции ISS Цвет черный Размеры
Высота 4 mm Длина 60 mm Ширина 70 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1416 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1416 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSGURM45 / 6290178 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSGURM45 / 6290178 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSGURM45 / 6290178 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский