Рифленая крышка с поворотным фиксатором FS

Артикул, номер 6049183 | EAN 4012196146857

3000 mm
6 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка кабельного лотка для системы кабельных лотков BKRS. Основание крышки оцинковано конвейерным методом, толщина материала 2 мм с дополнительным слоем алюминия с толщиной материала 4 мм, нескользящий и прочный. Крепление поворотного фиксатора с рассотянием 500 мм.
При использовании крышки под действием ветра или давления необходимо предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 14 St.
Материал Алюминий/сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 200x3000
Серия продукции Серия BKRS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 6 mm
Толщина листа 0,24 in
Цвет алюминиевый

Размеры

Длина 3000 mm
Размер B 200 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 29,5296 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 29,5296 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DF BKR10 FS AL 3000 mm 100 mm 6 mm 6049181
3 м
DF BKR20 FS AL 3000 mm 200 mm 6 mm 6049183
3 м
DF BKR30 FS AL 3000 mm 300 mm 6 mm 6049185
3 м
DF BKR40 FS AL 3000 mm 400 mm 6 mm 6049187
3 м
DF BKR50 FS AL 3000 mm 500 mm 6 mm 6049189
3 м
DF BKR60 FS AL 3000 mm 600 mm 6 mm 6049191
3 м
Загрузки

Техническая спецификация DF BKR20 FS AL / 6049183 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DF BKR20 FS AL / 6049183 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DF BKR20 FS AL / 6049183 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DF BKR20 FS AL / 6049183 , 0.13MB , pdf

DF BKR20 FS AL / 6049183
Загрузить