- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка кабельного лотка для системы кабельных лотков BKRS. Основание крышки оцинковано конвейерным методом, толщина материала 2 мм с дополнительным слоем алюминия с толщиной материала 4 мм, нескользящий и прочный. Крепление поворотного фиксатора с рассотянием 500 мм.
При использовании крышки под действием ветра или давления необходимо предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 14 St. Материал Алюминий/сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 500x3000 Серия продукции Серия BKRS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,24 in Толщина листа 6 mm Цвет алюминиевый Размеры
Длина 3000 mm Размер B 500 mm Размер L 3000 mm Ширина 500 mm Ширина 20 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 97,5256 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 97,5256 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DF BKR50 FS AL / 6049189 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DF BKR50 FS AL / 6049189 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DF BKR50 FS AL / 6049189 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DF BKR50 FS AL / 6049189 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdf
Казахстан - Русский