RKSN2 4 с UT3 45

Артикул, номер 7429618 | EAN 4012196086740

Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета со всеми необходимыми системными принадлежностями для непосредственного монтажа в любой вид пола с напольными покрытиями с сухим типом уборки во внутренних помещениях.
В объем поставки входят:
- кассета номинального размера 4 с выпуском кабеля,
- две универсальные рамки UT3/45 для трех встроенных электроустановочных изделий Modul 45®. Кассета и выпуск кабеля из благородной стали. Выемка для фрагмента напольного покрытия в кассете: 25 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 110 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 110 mm
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,6918 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,6918 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSN2 4 KU V25 7429618
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSN2 4 KU V25 / 7429618 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSN2 4 KU V25 / 7429618 , 0.13MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKSN2 4 KU V25 / 7429618 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSN2 4 KU V25 / 7429618 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.