- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассета со всеми необходимыми системными принадлежностями для непосредственного монтажа в любой вид пола с напольными покрытиями с сухим типом уборки во внутренних помещениях.
В объем поставки входят:
- кассета номинального размера 9 с выпуском кабеля,
- три универсальные рамки UT4/45 для четырех встроенных электроустановочных изделий Modul 45®.Кассета и выпуск кабеля из благородной стали.
Выемка для фрагмента напольного покрытия в кассете 25 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 155 mm Высота пола мин. 110 mm Диапазон регулирования макс. 155 mm Диапазон регулирования мин. 110 mm Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 24,3703 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 24,3703 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKSN2 9 KU V25 / 7429622 , 0.20MB , pdfПаспорт безопасности RKSN2 9 KU V25 / 7429622 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKSN2 9 KU V25 / 7429622 , 0.13MB , pdfREACH Декларация соответствия RKSN2 9 KU V25 / 7429622 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKSN2 9 KU V25 / 7429622 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский