Розетка 0° Connect 80 c заземляющим контактом, тройная

Артикул, номер 6120452 | EAN 4012196050437

3
тройная 0°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с заземляющим контактом, тройная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 80.
Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 42 mm
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запас хода нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение тройная 0°
Кодировка нет
Количество единиц 3
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток Розетка с защитным контактом
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 0°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 76 mm
Ширина 176 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9091 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9091 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-D0C8 RW3 3 тройная 0° белоснежный; RAL 9010 6120452
1 Штук
STD-D0C8 ROR3 3 тройная 0° оранжевый; RAL 2004 6120454
1 Штук
STD-D0C8 MZGN3 3 тройная 0° зеленый; RAL 6029 6120456
1 Штук
STD-D0C8 SRO3 3 тройная 0° красный; RAL 3001 6120458
1 Штук
STD-D0C8 SWGR3 3 тройная 0° цвет: черный; RAL 7021 6120460
1 Штук
STD-D0C8 AL3 3 тройная 0° алюминиевый лак 6120462
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-D0C8 RW3 / 6120452 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-D0C8 RW3 / 6120452 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-D0C8 RW3 / 6120452 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-D0C8 RW3 / 6120452 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Pultkanal GEK-S , 2.99MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.