Указание: Этот товар снят с производства.

Розетка 0° одинарная, датский стандарт, с кодом EDV

Артикул, номер 6117203 | EAN 4012195616016

6117203 / SKS-DKE0 RW1
1
одинарная 0°
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Одинарная розетка 0°, швейцарский стандарт, в кодированном исполнении, для телекоммуникационных сетей, с винтовыми 2-полюсными клеммами,16A250V~, с соединительными клеммами согласно МЭК 60884-1.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 36 mm
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Исполнение одинарная 0°
Количество единиц 1
Количество контактов 2
Конструкция поверхности Не подходит
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов нет
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 0°
усиленная защита от прикосновения нет
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0097 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0097 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS-DKE0 RW1 1 одинарная 0° белоснежный; RAL 9010 6117203
12 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS-DKE0 RW1 / 6117203 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS-DKE0 RW1 / 6117203 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SKS-DKE0 RW1 / 6117203 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS-DKE0 RW1 / 6117203 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.