Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6119731 / 0° socket, protective contact, double

Розетка 0° с заземляющим контактом, двойная

Артикул, номер 6120026 | EAN 4012196047147

2
двойная 0°
Описание продукта
Описание продукта
Двойная розетка с заземляющим контактом 0°, с повышенной защитой от прикосновений, со вставными клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 В~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.

Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 42 mm
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запас хода нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение двойная 0°
Кодировка нет
Количество единиц 2
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток Розетка с защитным контактом
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток
усиленная защита от прикосновения да
Цвет зеленый; RAL 6029

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 90 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3154 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3154 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-D0 RW2 2 двойная 0° белоснежный; RAL 9010 6120022
1 Штук
STD-D0 ROR2 2 двойная 0° оранжевый; RAL 2004 6120024
1 Штук
STD-D0 MZGN2 2 двойная 0° зеленый; RAL 6029 6120026
1 Штук
STD-D0 SRO2 2 двойная 0° красный; RAL 3001 6120028
1 Штук
STD-D0 SWGR2 2 двойная 0° цвет: черный; RAL 7021 6120030
1 Штук
STD-D0 AL2 2 двойная 0° алюминиевый лак 6120032
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-D0 MZGN2 / 6120026 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-D0 MZGN2 / 6120026 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-D0 MZGN2 / 6120026 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-D0 MZGN2 / 6120026 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.