Указание: Этот товар снят с производства.

Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим стержнем, двойная

Артикул, номер 6120628 | EAN 4012196051519

2
двойная 0°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с заземляющим стержнем, двойная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 80.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Zulassungen VDE
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 39 mm
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение двойная 0°
Кодировка нет
Количество единиц 2
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток NF
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 0°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет красный; RAL 3001

Размеры

Высота 76 mm
Ширина 131 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5553 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5553 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-F0C8 RW2 2 двойная 0° белоснежный; RAL 9010 6120622
1 Штук
STD-F0C8 ROR2 2 двойная 0° оранжевый; RAL 2004 6120624
1 Штук
STD-F0C8 MZGN2 2 двойная 0° зеленый; RAL 6029 6120626
1 Штук
STD-F0C8 SRO2 2 двойная 0° красный; RAL 3001 6120628
1 Штук
STD-F0C8 SWGR2 2 двойная 0° цвет: черный; RAL 7021 6120630
1 Штук
STD-F0C8 AL2 2 двойная 0° алюминиевый лак 6120632
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-F0C8 SRO2 / 6120628 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-F0C8 SRO2 / 6120628 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-F0C8 SRO2 / 6120628 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-F0C8 SRO2 / 6120628 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.