Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим стержнем, одинарная

Артикул, номер 6120608 | EAN 4012196051397

1
одинарная 0°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с заземляющим стержнем одинарная 0°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 45.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Zulassungen VDE
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 39 mm
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение одинарная 0°
Кодировка нет
Количество единиц 1
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток NF
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 0°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет красный; RAL 3001

Размеры

Высота 76 mm
Ширина 86 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3881 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3881 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-F0C8 RW1 1 одинарная 0° белоснежный; RAL 9010 6120602
1 Штук
STD-F0C8 ROR1 1 одинарная 0° оранжевый; RAL 2004 6120604
1 Штук
STD-F0C8 MZGN1 1 одинарная 0° зеленый; RAL 6029 6120606
1 Штук
STD-F0C8 SRO1 1 одинарная 0° красный; RAL 3001 6120608
1 Штук
STD-F0C8 SWGR1 1 одинарная 0° цвет: черный; RAL 7021 6120610
1 Штук
STD-F0C8 AL1 1 одинарная 0° алюминиевый лак 6120612
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-F0C8 SRO1 / 6120608 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-F0C8 SRO1 / 6120608 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-F0C8 SRO1 / 6120608 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-F0C8 SRO1 / 6120608 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.