- Описание продукта
-
Описание продуктаРозетка с заземляющим стержнем тройная 0°, с кодом, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, автоматические клеммы соответсвуют
стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.
Данная розетка может использоваться только в сочетании с кодировочным ключом типа CST-STD.
Кодировочный ключ не входит в комплект поставки.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Клеммный зажим Вид защиты прочее Вид крепления einrasten Вид монтажа Кабельный канал Выбрасывающий механизм нет Глубина 39 mm Диагональная центральная вставка нет Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет Запираемый нет Защита от перенапряжений нет Защита от тока утечки нет Изолированная установка нет Исполнение тройная 0° Кодировка да Количество единиц 3 Количество контактов 2 Конструкция поверхности матовый Конструкция розеток NF Контрольный свет нет Материал Поликарбонат Надпечатка/маркировка Без маркировки Накладка Центральная плата Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 16 A Откидная крышка нет Подача отдельного тока без подачи отдельного тока Поле для маркировки нет Прозрачный нет Рабочая температура, макс. 40 °C Рабочая температура, мин. -5 °C Размер 250V, 10/16A С включателем/выключателем нет С освещением для ориентирования в пространстве нет С функциональным освещением нет Серия продукции Розетки серии Modul 45® Со слаботочным предохранителем нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол розеток 0° усиленная защита от прикосновения да Цвет красный; RAL 3001 Размеры
Высота 45 mm Ширина 135 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6074 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6074 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация STD-F0K SRO3 / 6120316 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС STD-F0K SRO3 / 6120316 , 0.10MB , pdfДекларация качества STD-F0K SRO3 / 6120316 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия STD-F0K SRO3 / 6120316 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия STD-F0K SRO3 / 6120316 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский