Розетка 33°, Modul45Connect, с защитным контактом, одинарная

Артикул, номер 6120832 | EAN 4012196571161

одинарная 33°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с защитным контактом одинарная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, с соединительным кабелем 0,25 м, со штекером GST18 и фиксирующим зажимом 16 A, 250 V~.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Прочее
Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Лючок
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 56 mm
Диагональная центральная вставка да
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение одинарная 33°
Кодировка нет
Количество контактов 2
Количество модулей (при модульной конструкции) 1
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток Розетка с защитным контактом
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Угол розеток 33°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет оранжевый; RAL 2004
Штекерная система GST18

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2165 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2165 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-D3C GW ROR1 одинарная 33° оранжевый; RAL 2004 6120832
1 Штук
STD-D3C GW MZGN1 одинарная 33° зеленый; RAL 6029 6120834
1 Штук
STD-D3C GW SRO1 одинарная 33° красный; RAL 3001 6120836
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-D3C GW ROR1 / 6120832 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-D3C GW ROR1 / 6120832 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-D3C GW ROR1 / 6120832 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-D3C GW ROR1 / 6120832 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.