- Описание продукта
-
Описание продуктаРозетка с защитным контактом одинарная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, с соединительным кабелем 0,25 м, со штекером GST18 и фиксирующим зажимом 16 A, 250 V~.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Прочее Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Вид монтажа Лючок Выбрасывающий механизм нет Глубина 56 mm Диагональная центральная вставка да Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет Запираемый нет Защита от перенапряжений нет Защита от тока утечки нет Изолированная установка нет Исполнение одинарная 33° Кодировка нет Количество контактов 2 Количество модулей (при модульной конструкции) 1 Конструкция поверхности матовый Конструкция розеток Розетка с защитным контактом Контрольный свет нет Материал Поликарбонат Надпечатка/маркировка Без маркировки Накладка Центральная плата Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 16 A Откидная крышка нет Подача отдельного тока без подачи отдельного тока Поле для маркировки нет Прозрачный нет Рабочая температура, макс. 40 °C Рабочая температура, мин. -5 °C Размер 250V, 10/16A С включателем/выключателем нет С освещением для ориентирования в пространстве нет С функциональным освещением нет Серия продукции Розетки серии Modul 45® Со слаботочным предохранителем нет Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Угол розеток 33° усиленная защита от прикосновения да Цвет зеленый; RAL 6029 Штекерная система GST18 Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2164 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2164 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация STD-D3C GW MZGN1 / 6120834 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС STD-D3C GW MZGN1 / 6120834 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия STD-D3C GW MZGN1 / 6120834 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия STD-D3C GW MZGN1 / 6120834 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский