Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6120127 / Розетка 33° с заземляющим контактом, тройная

Розетка 33° с заземляющим контактом, тройная

Артикул, номер 6120126 | EAN 4012196047925

3
тройная 33°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с заземляющим контактом,  тройная 33°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.


Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
CO₂ Footprint (GWP) 0,3941 kg CO₂e
Declared Unit (LCA) Шт.
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Высота 45 mm
Глубина 42 mm
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Диагональная центральная вставка да
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение тройная 33°
Кодировка нет
Количество единиц 3
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток Розетка с защитным контактом
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Со слаботочным предохранителем нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3941 кг CO₂e / 1 Шт.
Угол розеток 33°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет зеленый; RAL 6029
Ширина 135 mm
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-D3S RW3 3 тройная 33° белоснежный; RAL 9010 6120123
1 Штук
STD-D3S ROR3 3 тройная 33° оранжевый; RAL 2004 6120125
1 Штук
STD-D3S MZGN3 3 тройная 33° зеленый; RAL 6029 6120127
1 Штук
STD-D3S SRO3 3 тройная 33° красный; RAL 3001 6120129
1 Штук
STD-D3S SWGR3 3 тройная 33° цвет: черный; RAL 7021 6120131
1 Штук
STD-D3S AL3 3 тройная 33° алюминиевый лак 6120133
1 Штук
STD-D3 ROR3 3 тройная 33° оранжевый; RAL 2004 6120124
1 Штук
STD-D3 MZGN3 3 тройная 33° зеленый; RAL 6029 6120126
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-D3 MZGN3 / 6120126 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-D3 MZGN3 / 6120126 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-D3 MZGN3 / 6120126 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-D3 MZGN3 / 6120126 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, STD-D sockets , 0.16MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.