- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт для листового металла с цилиндрической головкой и с приводом Torx, в соответствии с DIN EN ISO 7049, для крепления защитных планок на Z-образных опорах для системы кабельных лотков, предназначенных для хождения по ним.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Torx Диаметр головки 9,5 mm Диаметр резьбы ST 4,8 Длина резьбы 9,5 mm Материал Сталь Не содержит галогенов да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность гальванически оцинкованный Размер 4,8x9,5 Размер 4,8x9,5 С гайкой нет С подкладной шайбой нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность нет Усилено стекловолокном нет Форма головки Сферическая головка Цвет цинковый Размеры
Длина 13,05 mm Размер d 4,8 mm Размер L 9,5 mm Ширина 9,5 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SPHS 4,8x9,5 G / 6049248 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SPHS 4,8x9,5 G / 6049248 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия SPHS 4,8x9,5 G / 6049248 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SPHS 4,8x9,5 G / 6049248 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский