- Описание продукта
-
Описание продуктаСчетчик ударов молнии LSC I+II регистрирует импульсные токи и сохраняет их с указанием времени и даты. Благодаря этому обеспечивается постоянный контроль, позволяющий зафиксировать удар молнии в систему молниезащиты. В таком случае согласно стандарту VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305) необходимо произвести над системой молниезащиты профилактический ремонт.
• сохранение и отображение времени и даты;
• использование внутри и снаружи зданий благодаря классу защиты IP65;
• кабельная скоба для круглого или плоского проводника;
• монтаж на разряднике или PE -проводе устройства защиты от перенапряжений;
• длительный срок службы внутренних литиевых батарей;
• LCD-индикация;
• встроенная батарея;
• протестировано в соответствии с VDE 0185-561-6 (IEC 62561-6).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP65 Диапазон измерения макс. 100 kA Диапазон измерения мин. 1 kA Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Количество датчиков 1 Материал Пластик Размер 144x88x44 Размер 140x89x43 Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LSC I+II / 5091722 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС LSC I+II / 5091722 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия LSC I+II / 5091722 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LSC I+II / 5091722 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков BET testing certificate Lightning current meter LSC I+II , 0.07MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, LSC I+II , 0.10MB , pdf
Казахстан - Русский