- Описание продукта
-
Описание продуктаScrew-in support clamp for mounting pipes and cables. Closed pipe seat at bottom. Fastening on steel girders by screwing on.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Труба/кабель Диаметр трубы/кабеля макс. 40 mm Диаметр трубы/кабеля мин. 36 mm Конец шарнира да Материал Сталь Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 2-13mm Разрушающая нагрузка 0,45 kN Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 16 mm Толщина фланца F мин. 2 mm Цвет цинковый Шарнир регулируемый нет Размеры
Высота 105 mm Длина 31 mm Размер Н 105 mm Ширина 44 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 213 D40 / 1488595 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 213 D40 / 1488595 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKS 213 D40 / 1488595 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 213 D40 / 1488595 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 213 D40 / 1488595 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский