Screw-in support clamp, with pipe seat

Артикул, номер 1488591 | EAN 4012197392000

31 mm
2 mm
16 mm
0,45 kN
Описание продукта
Описание продукта
Screw-in support clamp for mounting pipes and cables. Closed pipe seat at bottom. Fastening on steel girders by screwing on.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Привинтить
Вид/деталь подключения Труба/кабель
Диаметр трубы/кабеля макс. 25 mm
Диаметр трубы/кабеля мин. 20 mm
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 2-13mm
Разрушающая нагрузка 0,45 kN
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 16 mm
Толщина фланца F мин. 2 mm
Цвет цинковый
Шарнир регулируемый нет

Размеры

Высота 84 mm
Длина 31 mm
Размер Н 84 mm
Ширина 40 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр трубы/кабеля мин. Диаметр трубы/кабеля макс. Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Разрушающая нагрузка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 213 D20/25 31 mm 40 mm 84 mm 20 mm 25 mm 2 mm 16 mm 0,45 kN 1488591
50 Штук
SKS 213 D32 31 mm 39 mm 93 mm 30 mm 32 mm 2 mm 16 mm 0,45 kN 1488593
50 Штук
SKS 213 D40 31 mm 44 mm 105 mm 36 mm 40 mm 2 mm 16 mm 0,45 kN 1488595
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 213 D20/25 / 1488591 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 213 D20/25 / 1488591 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKS 213 D20/25 / 1488591 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKS 213 D20/25 / 1488591 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 213 D20/25 / 1488591 , 0.13MB , pdf

SKS 213 D20/25 / 1488591
Загрузить