Съемное устройство защиты телекоммуникационного провода, 2-полюсное, прямое заземление, 12 В

Артикул, номер 5080303 | EAN 4012196741915

2
2-полюсный
Зажим
Описание продукта
Описание продукта
Съемное устройство защиты телекоммуникационного провода тип 1+2/D1+C2 для использования в измерительной, контрольной и регулировочной технике

• Устройство защиты для многожильных систем
• Прямое заземление экрана
• Диапазон частоты до 100 МГц
• Возможно заземление посредством монтажной шины или соединительного кабеля
• Небольшая монтажная ширина — 12,5 мм
• Высокая доступность установки — нет прерывания сигнала без защитного модуля

Применение: универсальная защита от молний и перенапряжения для оборудования передачи данных в контрольно-измерительных приборах и технике автоматического управления.
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Системы измерения, регулирования и контроля
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Kategorie Тип 1+2 / D1+C2
SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II / D1+C2
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II
Вид защиты IP20
Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Емкость (жила-жила) ≤30 pF
Емкость (жила-земля) ≤30 pF
Заземление с помощью: Соединительный кабель/монтажная шина
Импульсный ток 2,5 kA
Исполнение 2-полюсный
Количество контактов 2
Максимальное длительное напряжение AC 12 V
Максимальное длительное напряжение DC 16 V
Монтаж входа / выхода Винтовые клеммные зажимы
Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA
Номинальный ток нагрузки AC 0,425 A
Номинальный ток нагрузки DC 0,6 A
Номинальный ток утечки после C2 (суммарный) 20 kA
Переход от зоны молниезащиты 0→2
Подключение экрана да
Последовательное сопротивление на жилу 1,2 Ω ± 5%
Предельная частота 100 MHz
Продольное сопротивление 1.2 ± 5%
Размер 12V
Сечение жесткого соединительного кабеля макс. 2,5 mm²
Сечение многожильного соединительного кабеля макс. 2,5 mm²
Сечение многожильного соединительного кабеля мин. 0,14 mm²
Сигнализация на приборе отсутствует
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21
Ток утечки (10/350) [общий] 5 kA
Ток утечки (8/20) [общий] 20 kA
Уровень защиты жила – жила 130 V
Уровень защиты жила – земля 850 V
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила 10 kV / 5 kA
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля 10 kV / 5 kA
Штекерная система Зажим
Экранирование прямое

Размеры

Высота 95 mm
Длина 76 mm
Ширина 13 mm

Возможности подключения

Сечение гибкого соединительного кабеля макс. 1,5 mm²
Сечение гибкого соединительного кабеля мин. 0,14 mm²
Сечение жесткого соединительного кабеля мин. 0,14 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,55 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,55 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество контактов Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Максимальное длительное напряжение DC Штекерная система Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
PDP-2-5-D 2 2-полюсный 4,2 V 6 V Зажим 5080301
1 Штук
PDP-2-12-D 2 2-полюсный 12 V 16 V Зажим 5080303
1 Штук
PDP-2-24-D 2 2-полюсный 21 V 30 V Зажим 5080305
1 Штук
PDP-2-48-D 2 2-полюсный 37 V 52 V Зажим 5080307
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация PDP-2-12-D / 5080303 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС PDP-2-12-D / 5080303 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия PDP-2-12-D / 5080303 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия PDP-2-12-D / 5080303 , 0.12MB , pdf

Загрузить

PDP-2-12-D / 5080303
Загрузить