- Описание продукта
-
Описание продуктаСъемное устройство защиты телекоммуникационного провода тип 1+2/D1+C2 для использования в измерительной, контрольной и регулировочной технике
• Устройство защиты для многожильных систем
• Прямое заземление экрана
• Диапазон частоты до 100 МГц
• Возможно заземление посредством монтажной шины или соединительного кабеля
• Небольшая монтажная ширина — 12,5 мм
• Высокая доступность установки — нет прерывания сигнала без защитного модуля
Применение: универсальная защита от молний и перенапряжения для оборудования передачи данных в контрольно-измерительных приборах и технике автоматического управления.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 1+2 / D1+C2 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II / D1+C2 SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) ≤30 pF Емкость (жила-земля) ≤30 pF Заземление с помощью: Соединительный кабель/монтажная шина Импульсный ток 2,5 kA Исполнение 2-полюсный Количество контактов 2 Максимальное длительное напряжение AC 21 V Максимальное длительное напряжение DC 30 V Монтаж входа / выхода Винтовые клеммные зажимы Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA Номинальный ток нагрузки AC 0,425 A Номинальный ток нагрузки DC 0,6 A Номинальный ток утечки после C2 (суммарный) 20 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Подключение экрана да Последовательное сопротивление на жилу 1,2 Ω ± 5% Предельная частота 100 MHz Продольное сопротивление 1.2 ± 5% Размер 24V Сечение жесткого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сигнализация на приборе отсутствует Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] 5 kA Ток утечки (8/20) [общий] 20 kA Уровень защиты жила – жила 150 V Уровень защиты жила – земля 850 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила 10 kV / 5 kA Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля 10 kV / 5 kA Штекерная система Зажим Экранирование прямое Размеры
Высота 95 mm Длина 76 mm Ширина 13 mm Возможности подключения
Сечение гибкого соединительного кабеля макс. 1,5 mm² Сечение гибкого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сечение жесткого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6555 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6555 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PDP-2-24-D / 5080305 , 0.28MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС PDP-2-24-D / 5080305 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия PDP-2-24-D / 5080305 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия PDP-2-24-D / 5080305 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Plug-in data cable protection PDP 24 V , 2.98MB , pdf
Казахстан - Русский