Шайба

Артикул, номер 3402444 | EAN 4012195300731

Описание продукта
Описание продукта
Шайба для индивидуального использования.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 6,4 mm
Материал Сталь
Наружный диаметр 12 mm
Поверхность Горячая оцинковка
Прочность материала 1,6 mm
Размер M6
Резьба M6
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,06 in
Форма отверстия круглой формы
Цвет цинковый

Размеры

Размер d макс. 12 mm
Размер d мин. 12 mm
Размер h 1,6 mm
Размер d 6,6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0029 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0029 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d макс. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
966 M6 F 12 mm 12 mm 6,6 mm 1,6 mm M6 3402444
100 Штук
966 M8 F 16 mm 16 mm 9 mm 1,6 mm M8 3402452
100 Штук
966 M10 F 20 mm 20 mm 11 mm 2 mm M10 3402460
100 Штук
966 M12 F 24 mm 24 mm 13,5 mm 2,5 mm M12 3402479
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 966 M6 F / 3402444 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 966 M6 F / 3402444 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 966 M6 F / 3402444 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 966 M6 F / 3402444 , 0.13MB , pdf

966 M6 F / 3402444
Загрузить