- Описание продукта
-
Описание продуктаШайба для индивидуального использования.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 10,5 mm Материал Сталь Наружный диаметр 20 mm Поверхность Горячая оцинковка Прочность материала 2 mm Размер M10 Резьба M10 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,08 in Форма отверстия круглой формы Цвет цинковый Размеры
Размер d макс. 20 mm Размер d мин. 20 mm Размер h 2 mm Размер d 11 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0096 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0096 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 966 M10 F / 3402460 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС 966 M10 F / 3402460 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 966 M10 F / 3402460 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 966 M10 F / 3402460 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский